Termékek közzététele
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series

    Sentry Series

    Sometimes you just need a recycling & waste container that’s cost effective and works like a charm. The Sentry is the ideal economical collection bin. Durable for the outdoors and practical for large indoor spaces, It’s design is high capacity, built to last and easy to maintain.

    • BUILT FOR THE OUTDOORS​ - Heavy, rugged container is bottom-heavy for stability and constructed with rotationally molded, textured LPDE that is rust resistant and masks the appearance wear and tear over time.
    • EXCEED YOUR PROGRAM'S EXPECTATIONS​ - The Sentry's Large opening and color options help enhance program success.
    • GET YOUR PROGRAM UP AND RUNNING ​- Setup has never been easier, allowing you to get your program up and running as quick as possible​.
    Specifikáció
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 41.25 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 28 lbs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósentry-series
    • TermékcsaládOutdoor Products
    • TermékcsoportWaste & Recycling Containers
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2025-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)41.25
    • Szélesség (hüvelyk)23.5
    • Mélység (hüvelyk)23.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    • Nettó tömeg (font)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Bahama-szigetek
    Belize
    Costa Rica
    Egyesült Államok
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros
    Puerto Rico