Termékek közzététele
Fagyvédelmi szelep. Sárgaréz ház
Caleffi

Fagyvédelmi szelep. Sárgaréz ház

Fagyvédelmi szelep. Sárgaréz ház. Max. munkanyomás: 10 bar. Működési hőmérséklet tartomány: 0-65 °C. Működési nyomás tartomány: -30-60 °C. Nyitási hőmérséklet: 3 °C. Zárási hőmérséklet: 4 °C.
Specifikáció
  • Fagyvédelmi szelep. Sárgaréz ház. Max. munkanyomás: 10 bar. Működési hőmérséklet tartomány: 0-65 °C. Működési nyomás tartomány: -30-60 °C. Nyitási hőmérséklet: 3 °C. Zárási hőmérséklet: 4 °C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító108
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-20
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • OmniClass szám23-33 17 00
  • OmniClass névHeat Pumps
  • CSI UniFormat II kódD3020
  • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems