Termékek közzététele
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits. With temperature gauge for circuit temperature check
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits. With temperature gauge for circuit temperature check
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits. With temperature gauge for circuit temperature check
    Caleffi

    Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits. With temperature gauge for circuit temperature check

    Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits. Complete with automatic thermostatic thermal disinfection function. With temperature gauge for circuit temperature check. Chrome-plated “low lead” dezincification resistant alloy body. Female connections. Max. working pressure: 10 bar. Adjustment temperature range: 35–60°C. Disinfection temperature: 70°C.
    Specifikáció
    • Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits. Complete with automatic thermostatic thermal disinfection function. With temperature gauge for circuit temperature check. Chrome-plated “low lead” dezincification resistant alloy body. Female connections. Max. working pressure: 10 bar. Adjustment temperature range: 35–60°C. Disinfection temperature: 70°C.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító116
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-25
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)92
    • Szélesség (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011516
    • ETIM-névThermostatic control valve, hot tap water
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_83_06
    • Uniclass 2015 leírásBalancing equipment
    • OmniClass szám23-27 31 13
    • OmniClass névBalancing Valves