Termékek közzététele
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
    Caleffi

    Y-strainer with integral ball valve - NA Market

    Y-strainer with integral ball valve. With factory-installed pressure and temperature test ports. Brass body. Strainless steel filter cartridge. Max working pressure: 400 psi (400 WOG) Working temp range: 32° - 212°F (0° – 100°C) Max percentage of glycol: 50% Strainer mesh diameter: 0.87 mm (20 mesh) Connections: - Body: ½", ¾", 1", 1¼" F NPT union x F NPT, or sweat union x sweat - Pressure and temp ports: ¼" NPT - Drain port connection: ¼" for ½" and ¾" body ½" for 1" and 1¼" body Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • The FlowCal™ Y-strainers include a combination Y-strainer with integral ball valve. Inspection, cleaning and replacing the strainer cartridge can be performed easily without removing the body from the pipeline. All configurations are available with optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító120A
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportNorth America
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-14
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzűrő
    • UNSPSC névLiquid strainers
    • UNSPSC kód40142501
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 55 29 17
    • OmniClass névY Strainers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC