Termékek közzététele
AUTOFLOW® - Automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®
Caleffi

AUTOFLOW® - Automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®

4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
Automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®. Horganymentes ötvözetből. AUTOFLOW® betét: 1/2”÷1 1/4” magas ellenállóképességű polimerből. 1 1/2” és 2” magas ellenállóképességű polimerből és rozsdamentes acélból. Max. üzemi nyomás: 25 bar. Hőmérséklettartomány: -20÷100°C. Max. glikoltartalom: 50%. Δp tartomány: 15÷200 kPa. Térfogatáram: 0,12÷11,0 m3/h. Pontosság: ±10%. Alkalmas nyomásmérő port és ürítőszelep csatlakoztatására.
Specifikáció
  • Automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®. Horganymentes ötvözetből. AUTOFLOW® betét: 1/2”÷1 1/4” magas ellenállóképességű polimerből. 1 1/2” és 2” magas ellenállóképességű polimerből és rozsdamentes acélból. Max. üzemi nyomás: 25 bar. Hőmérséklettartomány: -20÷100°C. Max. glikoltartalom: 50%. Δp tartomány: 15÷200 kPa. Térfogatáram: 0,12÷11,0 m3/h. Pontosság: ±10%. Alkalmas nyomásmérő port és ürítőszelep csatlakoztatására.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító121
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC