Termékek közzététele
AUTOFLOW® - Kompakt automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®
Caleffi

AUTOFLOW® - Kompakt automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®

Kompakt automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®. Sárgaréz test. AUTOFLOW® betét: 1/2”÷1 1/4” magas ellenállóképességű polimerből. 1 1/2” és 2” magas ellenállóképességű polimerből és rozsdamentes acélból. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: 0÷100°C. Max. glikoltartalom: 50%. Δp tartomány: 15÷200 kPa. Térfogatáram: 0,085÷11,0 m3/h. Pontosság: ±10. Szabadalom.
Specifikáció
  • Kompakt automata térfogatáram stabilizátor AUTOFLOW®. Sárgaréz test. AUTOFLOW® betét: 1/2”÷1 1/4” magas ellenállóképességű polimerből. 1 1/2” és 2” magas ellenállóképességű polimerből és rozsdamentes acélból. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: 0÷100°C. Max. glikoltartalom: 50%. Δp tartomány: 15÷200 kPa. Térfogatáram: 0,085÷11,0 m3/h. Pontosság: ±10. Szabadalom.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító127
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC