Termékek közzététele
Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz
Caleffi

Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz

4.4/5 csillag4.4(17 vélemény)
Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz. Térfogatáram mérés Venturival. Horganymentes ötvözetből, obturátor rozsdamentes acélból. Nyomásmérő portokkal. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: -20÷120°C. Max. glikoltartalom: 50%.
Specifikáció
  • Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz. Térfogatáram mérés Venturival. Horganymentes ötvözetből, obturátor rozsdamentes acélból. Nyomásmérő portokkal. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: -20÷120°C. Max. glikoltartalom: 50%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító130
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010014
  • ETIM-névConstant flow rate controller
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC