Termékek közzététele
Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz
Caleffi

Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz

3.5/5 csillag3.5(16 vélemény)
Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz. Szürke öntöttvas test, obturátor PPS polimerből. Nyomásmérő portokkal. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: DN 65÷DN 150: -10÷140°C, DN 200÷DN 300: -10÷120°C. Max. glikoltartalom: 50%. Karimás csatlakozók PN 16. EN 1092-2 ellenkarimához.
Specifikáció
  • Kiegyenlítő szelep hidraulikus körökhöz. Szürke öntöttvas test, obturátor PPS polimerből. Nyomásmérő portokkal. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: DN 65÷DN 150: -10÷140°C, DN 200÷DN 300: -10÷120°C. Max. glikoltartalom: 50%. Karimás csatlakozók PN 16. EN 1092-2 ellenkarimához.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító130-Flanged
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010014
  • ETIM-névConstant flow rate controller
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC