Termékek közzététele
Kiegyenlítő szelep térfogatáram mérővel

Kiegyenlítő szelep térfogatáram mérővel

Kiegyenlítő szelep térfogatáram mérővel. Térfogatáram direkt leolvasása. Szeleptest és térfogatáram mérő sárgarézből. Térfogatáram szabályozás golyós szeleppel. Térfogatáram mérő fokbeosztásos skálával mágneses mozgatóval. Szigeteléssel. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklettartomány: -10÷110°C. Max. glikoltartalom: 50%. Szabadalom.
Specifikáció
  • Kiegyenlítő szelep térfogatáram mérővel. Térfogatáram direkt leolvasása. Szeleptest és térfogatáram mérő sárgarézből. Térfogatáram szabályozás golyós szeleppel. Térfogatáram mérő fokbeosztásos skálával mágneses mozgatóval. Szigeteléssel. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklettartomány: -10÷110°C. Max. glikoltartalom: 50%. Szabadalom.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító132
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010014
  • ETIM-névConstant flow rate controller
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC