Termékek közzététele
Kiegyenlítő szelep térfogatáram mérővel
Caleffi

Kiegyenlítő szelep térfogatáram mérővel

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
Balancing valve with flow meter. Direct reading of flow rate. Cast iron body. Brass flow meter. Characterized ball valve for flow rate adjustment. Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator. With insulation. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110°C. Max. percentage of glycol: 50%.
Specifikáció
  • Balancing valve with flow meter. Direct reading of flow rate. Cast iron body. Brass flow meter. Characterized ball valve for flow rate adjustment. Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator. With insulation. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110°C. Max. percentage of glycol: 50%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító132-Flanged
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010014
  • ETIM-névConstant flow rate controller
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC