Termékek közzététele
Elzáró- és előbeállító szelep
Elzáró- és előbeállító szelep
    Caleffi

    Elzáró- és előbeállító szelep

    Elzáró- és előbeállító szelep. Horganymentes ötvözetből. Kapilláris cső csatlakoztatására alkalmas nyomásmérő porttal. Szigeteléssel. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: -10÷120°C. Max. glikoltartalom: 50%.
    Specifikáció
    • Elzáró- és előbeállító szelep. Horganymentes ötvözetből. Kapilláris cső csatlakoztatására alkalmas nyomásmérő porttal. Szigeteléssel. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklettartomány: -10÷120°C. Max. glikoltartalom: 50%.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító142
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011463
    • ETIM-névRegulating valve
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC