Termékek közzététele
FLOWMATIC® Nyomásfüggetlen szabályzószelep (aka PICV)
FLOWMATIC® Nyomásfüggetlen szabályzószelep (aka PICV)
FLOWMATIC® Nyomásfüggetlen szabályzószelep (aka PICV)
    Caleffi

    FLOWMATIC® Nyomásfüggetlen szabályzószelep (aka PICV)

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    Pressure independent control valve FLOWMATIC®. Dezincification resistant alloy body. Male connections. Flow rate regulator in polymer with membrane in EPDM. Graduated scale indicator. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: -20–120°C. Max. percentage of glycol: 50%. Δp range: 25–400 kPa. Fitted for connection of pressure test ports. Fitted for 145 series actuator and 656. series thermo-electric actuator.
    Specifikáció
    • Pressure independent control valve FLOWMATIC®. Dezincification resistant alloy body. Male connections. Flow rate regulator in polymer with membrane in EPDM. Graduated scale indicator. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: -20–120°C. Max. percentage of glycol: 50%. Δp range: 25–400 kPa. Fitted for connection of pressure test ports. Fitted for 145 series actuator and 656. series thermo-electric actuator.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító145
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010014
    • ETIM-névConstant flow rate controller
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC