Termékek közzététele
omfort control - Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez
omfort control - Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez
omfort control - Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez
omfort control - Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez
omfort control - Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez
omfort control - Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez
    Caleffi

    omfort control - Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez

    Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez. Gateway-en, Gateway PRO-n, Caleffi CODE® App-on és előlapi gombon keresztül működtethető. Beépített hőmérséklet érzékelővel. Rádió kommunikációs frekvencia: RF 868 MHz. Gyors felszerelés adaptátorral. Elemes működés: 2 db AA (LR6) 1,5 V (a csomag tartalmazza). Kompatibilis az újra tölthető elemekkel. Védelmi osztály: IP 30. Környezeti hőmérséklet: 0÷55 °C. RAL 9003 fehér színben.
    Specifikáció
    • Vezeték nélküli elektronikus szabályozó egység termosztatikus és termosztatizálható radiátorszelepekhez. Gateway-en, Gateway PRO-n, Caleffi CODE® App-on és előlapi gombon keresztül működtethető. Beépített hőmérséklet érzékelővel. Rádió kommunikációs frekvencia: RF 868 MHz. Gyors felszerelés adaptátorral. Elemes működés: 2 db AA (LR6) 1,5 V (a csomag tartalmazza). Kompatibilis az újra tölthető elemekkel. Védelmi osztály: IP 30. Környezeti hőmérséklet: 0÷55 °C. RAL 9003 fehér színben.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító215
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportOther
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2020-05-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011295
    • ETIM-névThermostatic control element
    • UNSPSC névTelecommunications remote access unit
    • UNSPSC kód43221521
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_52_96
    • Uniclass 2015 leírásWireless sensor nodes
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 66 43
    • CSI MasterFormat 2014 névWireless Network Systems
    • OmniClass szám23-37 23 21 15
    • OmniClass névWireless Radio Communication Equipment