Termékek közzététele
Fordított termosztatikus szelep termosztatikus és termo-elektrikus aktuátoros szabályzáshoz
Caleffi

Fordított termosztatikus szelep termosztatikus és termo-elektrikus aktuátoros szabályzáshoz

Fordított termosztatikus szelep termosztatikus és termo-elektrikus aktuátoros szabályzáshoz. Krómozott. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőm. tartomány: 5÷100°C. *Kvs: a termosztatikus szabályzóval felszerelt szelep teljesen nyitott pozíciójához rendelt térfogatáram. A következő termosztatikus szabályzók megfelelnek az EN 215 szabványnak: 200000-es cikkszámú, 201, 199, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 és 227 sorozatok.
Specifikáció
  • Fordított termosztatikus szelep termosztatikus és termo-elektrikus aktuátoros szabályzáshoz. Krómozott. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőm. tartomány: 5÷100°C. *Kvs: a termosztatikus szabályzóval felszerelt szelep teljesen nyitott pozíciójához rendelt térfogatáram. A következő termosztatikus szabályzók megfelelnek az EN 215 szabványnak: 200000-es cikkszámú, 201, 199, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 és 227 sorozatok.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító227
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010136
  • ETIM-névRadiator stop valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC