Termékek közzététele
DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. 3/8"- 3/4”
Caleffi

DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. 3/8"- 3/4”

Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti per tubo in ferro. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C.
Specifikáció
  • Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti per tubo in ferro. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító231
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010136
  • ETIM-névRadiator stop valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC