Termékek közzététele
Golyós szelep szolár rendszerekhez

Golyós szelep szolár rendszerekhez

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
Golyós szelep szolár rendszerekhez. Test és golyó AISI 316 rozsdamentes acélból. PN 63. Belső - belső menetes csatlakozók. Emelőkar AISI 304 rozsdamentes acélból. Hőmérséklet tartomány: -30÷200°C. Max. glikoltartalom: 50%.
Specifikáció
  • Golyós szelep szolár rendszerekhez. Test és golyó AISI 316 rozsdamentes acélból. PN 63. Belső - belső menetes csatlakozók. Emelőkar AISI 304 rozsdamentes acélból. Hőmérséklet tartomány: -30÷200°C. Max. glikoltartalom: 50%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító240400
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Naphőrendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011343
  • ETIM-névBall valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC