Termékek közzététele
Kiegyenlítő szelep térfogatárammérővel, szolár rendszerekhez

Kiegyenlítő szelep térfogatárammérővel, szolár rendszerekhez

Kiegyenlítő szelep térfogatárammérővel, szolár rendszerekhez. Direkt térfogatáram leolvasás. Szeleptest és térfogatárammérő sárgarézből. Krómozott. Térfogatáram szabályzó golyós szeleppel. Térfogatárammérő fokbeosztással, mágneses mozgású térfogatáram jelzővel. Szigeteléssel. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: -30÷130°C. Max. glikoltartalom: 50%. Szabadalom.
Specifikáció
  • Kiegyenlítő szelep térfogatárammérővel, szolár rendszerekhez. Direkt térfogatáram leolvasás. Szeleptest és térfogatárammérő sárgarézből. Krómozott. Térfogatáram szabályzó golyós szeleppel. Térfogatárammérő fokbeosztással, mágneses mozgású térfogatáram jelzővel. Szigeteléssel. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: -30÷130°C. Max. glikoltartalom: 50%. Szabadalom.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító258503
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Naphőrendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010014
  • ETIM-névConstant flow rate controller
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37_81
  • Uniclass 2015 leírásSolar heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 névPackaged Solar Heating Equipment
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia