Termékek közzététele
Tágulási tartály szolár rendszerek primer köréhez, CE minősített
Tágulási tartály szolár rendszerek primer köréhez, CE minősített
    Caleffi

    Tágulási tartály szolár rendszerek primer köréhez, CE minősített

    Tágulási tartály szolár rendszerek primer köréhez, CE minősített. Membránnal. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Rendszer hőmérséklet tartomány: -10÷120°C. Membrán hőmérséklet tartomány:: -10÷70°C. Max. glikoltartalom: 50%. Megfelel az EN 13831 szabványnak.
    Specifikáció
    • Tágulási tartály szolár rendszerek primer köréhez, CE minősített. Membránnal. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Rendszer hőmérséklet tartomány: -10÷120°C. Membrán hőmérséklet tartomány:: -10÷70°C. Max. glikoltartalom: 50%. Megfelel az EN 13831 szabványnak.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító259
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010958
    • ETIM-névMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 leírásExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-33 49 21
    • OmniClass névDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING