Termékek közzététele
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
    Caleffi

    Thermostatic diverter valve for solar thermal systems

    Thermostatic diverter valve for solar thermal systems. Brass body. Chrome plated. Max. working pressure: 10 bar. Factory setting: 45°C. Max. inlet temperature: 100°C.
    Specifikáció
    • Thermostatic diverter valve for solar thermal systems. Brass body. Chrome plated. Max. working pressure: 10 bar. Factory setting: 45°C. Max. inlet temperature: 100°C.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító262040
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 leírásSolar panel fields
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 00 00
    • OmniClass névGeneral Facility Services Products
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING