Termékek közzététele
Keringető egység szolár rendszerekhez, visszatérő csatlakozással
Caleffi

Keringető egység szolár rendszerekhez, visszatérő csatlakozással

Keringető egység szolár rendszerekhez, visszatérő csatlakozással. Tápellátás: 230 V (AC). Max. üzemi nyomás: 10 bar. Biztonsági szelep hőmérséklet tartomány: -30÷160°C. Biztonsági szelep kalibráció: 6 bar (más kalibrációért lsd. 253-as sorozatot F21224-es cikkszámú adapterrel használva). Térfogatárammérő hőmérséklet tartomány: -10÷110°C. Max. glikoltartalom: 50%. A következőkből áll: - Solar keringetőszivattyú; - 253-as sorozatú biztonsági szelep szolár rendszerekhez; - töltő/ürítő csap; - műszertartó csatlakozó manométerrel; - térfogatárammérő; - visszatérő hőmérséklet mérő; - elzáró- és visszacsapó szelep; - 2 tömlőcsatlakozó; - előformázott héjszigetelés. Alkalmas a DeltaSol C+ digitális szabályzóval való összekapcsolásra.
Specifikáció
  • Keringető egység szolár rendszerekhez, visszatérő csatlakozással. Tápellátás: 230 V (AC). Max. üzemi nyomás: 10 bar. Biztonsági szelep hőmérséklet tartomány: -30÷160°C. Biztonsági szelep kalibráció: 6 bar (más kalibrációért lsd. 253-as sorozatot F21224-es cikkszámú adapterrel használva). Térfogatárammérő hőmérséklet tartomány: -10÷110°C. Max. glikoltartalom: 50%. A következőkből áll: - Solar keringetőszivattyú; - 253-as sorozatú biztonsági szelep szolár rendszerekhez; - töltő/ürítő csap; - műszertartó csatlakozó manométerrel; - térfogatárammérő; - visszatérő hőmérséklet mérő; - elzáró- és visszacsapó szelep; - 2 tömlőcsatlakozó; - előformázott héjszigetelés. Alkalmas a DeltaSol C+ digitális szabályzóval való összekapcsolásra.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító278HE
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC