Termékek közzététele
Hőmérséklet és nyomás (T&P) határoló biztonsági szelep
Hőmérséklet és nyomás (T&P) határoló biztonsági szelep
    Caleffi

    Hőmérséklet és nyomás (T&P) határoló biztonsági szelep

    4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)
    Hőmérséklet és nyomás (T&P) határoló biztonsági szelep. Használati melegvíz rendszerekhez, a melegvíz tároló védelmére. Kalibrációs hőmérséklet: 90°C. Ürítési teljesítmény: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW. 3/4” x Ø 22: 25 kW. Kalibráció: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Az EN 1490 szabványnak megfelel. Kalibráció: 4 - 7 - 10 bar.
    Specifikáció
    • A Caleffi S.p.A. által gyártott hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek (TP) 309-es sorozata megfelel az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a nyomás alatt működő berendezések tekintetében a tagállamok harmonizációja vonatkozó 97/23/EK irányelvben meghatározott alapvető biztonsági előírásoknak. Működés A TP szelep szabályozza és korlátozza a házi tároló rendszerű vízmelegítőkben tárolt forró víz hőmérsékletét és nyomását, valamint megakályozza, hogy az elérje a 100°C feletti hőmérsékletet, amikor gőz keletkezik. A beállított étékek elérésekor a szelep kienged elegendő mennyiségű vizet a légkörbe, hogy a hőmérséklet és a nyomás visszatérjen a rendszer üzemi korlátai közé. A szelepek e sorozata tanúsítvánnyal rendelkezik, miszerint megfelel az EN 1490 Európai szabvány teljesítményi előírásainak (4 - 7- 10 bar beállításoknál).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító309
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-02
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011311
    • ETIM-névSafety valve
    • UNSPSC névSafety valves
    • UNSPSC kód40141604
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC