Termékek közzététele
Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep, külső - belső menetes csatlakozók
Caleffi

Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep, külső - belső menetes csatlakozók

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep. Külső - belső menetes csatlakozók. Szelepnyitó túlnyomás 20%. Szelepzáró differenciál nyomás 20%. PN 10. Hőmérséklet tartomány: 5–110°C. Kalibrálás: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Specifikáció
  • Biztonsági túlnyomás-szabályozó szelep. Külső - belső menetes csatlakozók. Szelepnyitó túlnyomás 20%. Szelepzáró differenciál nyomás 20%. PN 10. Hőmérséklet tartomány: 5–110°C. Kalibrálás: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító312
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011311
  • ETIM-névSafety valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC