Termékek közzététele
BALLSTOP - Golyós szelep beépített visszacsapó szeleppel
BALLSTOP - Golyós szelep beépített visszacsapó szeleppel
    Caleffi

    BALLSTOP - Golyós szelep beépített visszacsapó szeleppel

    4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)
    Golyós szelep beépített visszacsapó szeleppel. Sárgaréz szeleptest. Belső - belső menetes csatlakozók. Pillangókarral. Max üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷90°C.
    Specifikáció
    • Golyós szelep beépített visszacsapó szeleppel. Sárgaréz szeleptest. Belső - belső menetes csatlakozók. Pillangókarral. Max üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷90°C.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3230
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011343
    • ETIM-névBall valve
    • UNSPSC névBall check valves
    • UNSPSC kód40141618
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 leírásBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 névMetallic Ball Valves
    • OmniClass szám23-27 31 15
    • OmniClass névBall Valves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC