Termékek közzététele
Modular single distribution manifold. Outlet male connections
Modular single distribution manifold. Outlet male connections
    Caleffi

    Modular single distribution manifold. Outlet male connections

    Modular single distribution manifold. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110°C. Outlet centre distance: 35 mm. Outlet male connections.
    Specifikáció
    • Modular single distribution manifold. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110°C. Outlet centre distance: 35 mm. Outlet male connections.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító349
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010298
    • ETIM-névManifold valve
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódCo_55_70_60
    • Uniclass 2015 leírásWater distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
    • OmniClass szám23-39 21 13 21
    • OmniClass névManifolds
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC