Termékek közzététele
Használati melegvíz elosztórendszer szerelőládában
Caleffi

Használati melegvíz elosztórendszer szerelőládában

4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
Használati melegvíz elosztórendszer szerelőládában. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Max üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷100°C. Csatlakozók tengelytávolsága: 35 mm. A következőkből áll: 354-es osztó-gyűjő pár, tartópár rozsdamentes acélból 360210-es cikkszámú, szerelőláda fedővel 360032-es cikkszámú (320 x 250 x 90).
Specifikáció
  • Használati melegvíz elosztórendszer szerelőládában. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Max üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷100°C. Csatlakozók tengelytávolsága: 35 mm. A következőkből áll: 354-es osztó-gyűjő pár, tartópár rozsdamentes acélból 360210-es cikkszámú, szerelőláda fedővel 360032-es cikkszámú (320 x 250 x 90).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító360043
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-03
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG015410
  • ETIM-névDistributors
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING