Termékek közzététele
Termosztatikus szabályzófejekhez és termoelektromos fejhez kialakított, átalakítható radiátor szelep
Termosztatikus szabályzófejekhez és termoelektromos fejhez kialakított, átalakítható radiátor szelep
    Caleffi

    Termosztatikus szabályzófejekhez és termoelektromos fejhez kialakított, átalakítható radiátor szelep

    Termosztatikus szabályzófejekhez és termoelektromos fejhez kialakított, átalakítható radiátor szelep. Előbeállítási lehetőséggel. Krómozott. Sarok csatlakozó, réz illetve egy-és többrétegű műanyag csövekhez. Max. üzemi nyomás: 10 bar . Hőm. tartomány: 5÷100°C.
    Specifikáció
    • Termosztatikus szabályzófejekhez és termoelektromos fejhez kialakított, átalakítható radiátor szelep. Előbeállítási lehetőséggel. Krómozott. Sarok csatlakozó, réz illetve egy-és többrétegű műanyag csövekhez. Max. üzemi nyomás: 10 bar . Hőm. tartomány: 5÷100°C.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító425-426
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010136
    • ETIM-névRadiator stop valve
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC