Termékek közzététele
Átalakítható radiátorszelep termosztatikus és elektrotermikus aktuátoros szabályzáshoz
Caleffi

Átalakítható radiátorszelep termosztatikus és elektrotermikus aktuátoros szabályzáshoz

Átalakítható radiátorszelep termosztatikus és elektrotermikus aktuátoros szabályzáshoz. Krómozott. Egycsöves rendszerekhez, átalakítható kétcsövesre. Réz- illetve egy-és többrétegű műanyag csövekhez. Cső középpont távolság: 40 mm. Sárgaréz érzékelő: 30 cm. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőm. tartomány: 5÷100°C.
Specifikáció
  • Átalakítható radiátorszelep termosztatikus és elektrotermikus aktuátoros szabályzáshoz. Krómozott. Egycsöves rendszerekhez, átalakítható kétcsövesre. Réz- illetve egy-és többrétegű műanyag csövekhez. Cső középpont távolság: 40 mm. Sárgaréz érzékelő: 30 cm. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőm. tartomány: 5÷100°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító455
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-12
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010104
  • ETIM-névRadiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC