Termékek közzététele
MAXCAL® - Automata légtelenítő szelep fűtési, hűtési és légkondícionáló berendezésekhez
Caleffi

MAXCAL® - Automata légtelenítő szelep fűtési, hűtési és légkondícionáló berendezésekhez

4.4/5 csillag4.4(10 vélemény)
Automata légtelenítő szelep fűtési, hűtési és légkondícionáló berendezésekhez. Nagy ürítőkapacitás. Sárgaréz test és burkolat, rozsdamentes acél belső alkatrészek. Maximális üzemi nyomás: 16 bar. Maximális ürítési nyomás: 6 bar. Hőm. tartomány: -20÷120°C.
Specifikáció
  • Automata légtelenítő szelep fűtési, hűtési és légkondícionáló berendezésekhez. Nagy ürítőkapacitás. Sárgaréz test és burkolat, rozsdamentes acél belső alkatrészek. Maximális üzemi nyomás: 16 bar. Maximális ürítési nyomás: 6 bar. Hőm. tartomány: -20÷120°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító501
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportVenting devices
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-07
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010117
  • ETIM-névDe-aerator
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC