Termékek közzététele
MINICAL - Automata légtelenítő szelep
MINICAL - Automata légtelenítő szelep
MINICAL - Automata légtelenítő szelep
MINICAL - Automata légtelenítő szelep
    Caleffi

    MINICAL - Automata légtelenítő szelep

    4.6/5 csillag4.6(26 vélemény)
    Automata légtelenítő szelep. Melegen sajtolt sárgaréz. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Maximális ürítési nyomás: 2,5 bar. Maximális üzemi hőmérséklet: 120°C.
    Specifikáció
    • Automata légtelenítő szelep. Melegen sajtolt sárgaréz. Maximális üzemi nyomás: 10 bar. Maximális ürítési nyomás: 2,5 bar. Maximális üzemi hőmérséklet: 120°C.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5020
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportVenting devices
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-07
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010117
    • ETIM-névDe-aerator
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_55
    • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC