Termékek közzététele
Control unit dor domestic hot water temperature at the point of distribution
Caleffi

Control unit dor domestic hot water temperature at the point of distribution

Control unit dor domestic hot water temperature at the point of distribution. Consisting of: - thermostatic mixing valve with thermal shut-off function, - tee for cold water connection complete with check valves. Max. working pressure: 10 bar. Max. inlet temperature: 90°C.
Specifikáció
  • Control unit dor domestic hot water temperature at the point of distribution. Consisting of: - thermostatic mixing valve with thermal shut-off function, - tee for cold water connection complete with check valves. Max. working pressure: 10 bar. Max. inlet temperature: 90°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5201
  • TermékcsaládPLUMBING
  • TermékcsoportVALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011374
  • ETIM-névCentral mixing tap
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING