Termékek közzététele
Szabályozható termosztatikus keverőszelep, visszacsapó szeleppel és szűrővel
Szabályozható termosztatikus keverőszelep, visszacsapó szeleppel és szűrővel
    Caleffi

    Szabályozható termosztatikus keverőszelep, visszacsapó szeleppel és szűrővel

    Szabályozható termosztatikus hőszabályzó szerelvény, visszacsapó szeleppel és szűrővel. Nagy hőteljesítmény, forrázásbiztos. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Krómozott. Max üzemi nyomás: 10 bar. Max bemeneti hőmérséklet: 85°C. Megfelel a NHS D08, BS 7942, EN 1111 és EN 1287 szabványoknak.
    Specifikáció
    • Szabályozható termosztatikus hőszabályzó szerelvény, visszacsapó szeleppel és szűrővel. Nagy hőteljesítmény, forrázásbiztos. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Krómozott. Max üzemi nyomás: 10 bar. Max bemeneti hőmérséklet: 85°C. Megfelel a NHS D08, BS 7942, EN 1111 és EN 1287 szabványoknak.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5213
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011374
    • ETIM-névCentral mixing tap
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING