Termékek közzététele
Adjustable thermostatic mixing valve, for centralized systems
Caleffi

Adjustable thermostatic mixing valve, for centralized systems

4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)
Adjustable thermostatic mixing valve, for centralised systems. With check valves and compression ends. Dezincification resistant alloy body. Antiscale inner regulator in technopolymer. Max. working pressure: 14 bar. Max. inlet temperature: 90°C.
Specifikáció
  • Adjustable thermostatic mixing valve, for centralised systems. With check valves and compression ends. Dezincification resistant alloy body. Antiscale inner regulator in technopolymer. Max. working pressure: 14 bar. Max. inlet temperature: 90°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5231
  • TermékcsaládPLUMBING
  • TermékcsoportVALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-26
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011374
  • ETIM-névCentral mixing tap
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING