Termékek közzététele
ANTISHOCK - Vízütés csillapító
ANTISHOCK - Vízütés csillapító
    Caleffi

    ANTISHOCK - Vízütés csillapító

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
    Vízkalapács csillapító. Sárgaréz szeleptest. Krómozott. Max üzemi nyomás: 10 bar. Max üzemi hőmérséklet: 90°C. PTFE tömítéses menettel.
    Specifikáció
    • A vízkalapács jelenség zárt csővezetékekben jelentkezik, amikor a folyadékáramlás hirtelen felgyorsul, vagy a szelepek/csapok gyors elzárásának, vagy egy keringető szivattyú leállásának következtében megáll. Ez a hatás a csövek menti nyomásingadozással magyarázható, amely zajjal és a teljes rendszert károsító hatással járhat. A vízütés csillapító, egykaros keverő csapok, mágnesszelepek, golyós szelepek, etc. közelébe beszerelve megakadályozza ezen negatív hatásokat. A vízütés csillapító használata többek között az UNI 9182 szabályozás “Hideg és meleg vízellátó és elosztó rendszerek. Tervezés, tesztelés és kezelési kritériumok.” által ajánlott.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5250
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010600
    • ETIM-névWater hammer damper
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 leírásPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 43 17
    • OmniClass névWater Hammer Arrestors
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING