Termékek közzététele
Biztonsági egység melegvizes tárolóhoz elzáró és visszacsapó szeleppel
Biztonsági egység melegvizes tárolóhoz elzáró és visszacsapó szeleppel
Biztonsági egység melegvizes tárolóhoz elzáró és visszacsapó szeleppel
    Caleffi

    Biztonsági egység melegvizes tárolóhoz elzáró és visszacsapó szeleppel

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
    Biztonsági egység melegvizes tárolóhoz elzáró szeleppel és visszacsapó szeleppel. Függőleges csövekhez. Rozsdamentes acél ülékkel. Sárgaréz szeleptest. Krómozott. Max üzemi nyomás: 10 bar. Max üzemi hőmérséklet: 120°C. Kalibráció: 7 bar. Max teljesítmény: 3/4”: 10 kW, 1”: 18 kW.
    Specifikáció
    • Biztonsági egység melegvizes tárolóhoz elzáró szeleppel és visszacsapó szeleppel. Függőleges csövekhez. Rozsdamentes acél ülékkel. Sárgaréz szeleptest. Krómozott. Max üzemi nyomás: 10 bar. Max üzemi hőmérséklet: 120°C. Kalibráció: 7 bar. Max teljesítmény: 3/4”: 10 kW, 1”: 18 kW.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5261
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010259
    • ETIM-névBoiler connection group
    • UNSPSC névSafety valves
    • UNSPSC kód40141604
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 leírásSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 31 53
    • OmniClass névSafety Valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING