Termékek közzététele
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Safety relief valve. Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Max. percentage of glycol: 50 %.
    Temperature range: 5–120 °C.
    Settings: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Settings 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    without TÜV certification.


    keycode:530625_end
    keycode:530525_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító530
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)41
    • Mélység (mm)41
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagPolymer
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011311
    • ETIM-névSafety valve
    • UNSPSC névSafety valves
    • UNSPSC kód40141604
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 leírásSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.39
    • CSI MasterFormat 2014 névPressure-Relief Valves
    • OmniClass szám23-27 31 53
    • OmniClass névSafety Valves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC