Termékek közzététele
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

    Safety relief valve for domestic water systems.
    Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Medium: water.
    Temperature range: 5–95 °C.
    Settings: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    keycode:531440_end
    keycode:531640_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító531
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)92
    • Szélesség (mm)41
    • Mélység (mm)41
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagPolymer
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011311
    • ETIM-névSafety valve
    • UNSPSC névSafety valves
    • UNSPSC kód40141604
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 leírásSafety valves
    • OmniClass szám23-27 31 53
    • OmniClass névSafety Valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING