Termékek közzététele
Ferde nyomáscsökkentő
Caleffi

Ferde nyomáscsökkentő

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Ferde nyomáscsökkentő. Cserélhető patron és szűrő. Sárgaréz szeleptest. Krómozott. Max bemeneti nyomás 16 bar. Kimeneti nyomás: 1-től 6 bar-ig. Max üzemi hőmérséklet: 40°C.
Specifikáció
  • Ferde nyomáscsökkentő. Cserélhető patron és szűrő. Sárgaréz szeleptest. Krómozott. Max bemeneti nyomás 16 bar. Kimeneti nyomás: 1-től 6 bar-ig. Max üzemi hőmérséklet: 40°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5330
  • TermékcsaládPLUMBING
  • TermékcsoportVALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010122
  • ETIM-névPressure reducing valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING