Termékek közzététele
Inclined pressure reducing valve. For high temperature
Caleffi

Inclined pressure reducing valve. For high temperature

Inclined pressure reducing valve. For high temperature. Replaceable cartridge and strainer. Brass body. Chrome plated. Max. upstream pressure: 16 bar. Downstream setting pressure range: 1–5,5 bar. Max. working temperature: 80°C.
Specifikáció
  • Inclined pressure reducing valve. For high temperature. Replaceable cartridge and strainer. Brass body. Chrome plated. Max. upstream pressure: 16 bar. Downstream setting pressure range: 1–5,5 bar. Max. working temperature: 80°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5330-H
  • TermékcsaládPLUMBING
  • TermékcsoportVALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010122
  • ETIM-névPressure reducing valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING