Termékek közzététele
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge

    Inclined pressure reducing valve with compression ends.
    Replaceable cartridge and strainer.
    Dezincification resistant alloy body.
    Chrome plated.
    Max. upstream pressure: 16 bar.
    Downstream setting pressure range: 1–6 bar.
    Max. working temperature: 40 °C.
    With pressure gauge: 0–10 bar.


    keycode:533841_end
    keycode:533741_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilize inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533 series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5338
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010122
    • ETIM-névPressure reducing valve
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 leírásPressure reducing valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING