Termékek közzététele
Ferde, alacsony nyomásviszonyokhoz használandó nyomáscsökkentő szelep, speciális berendezésekhez: víz- és italadagolókhoz, kávéfőzőkhöz
Caleffi

Ferde, alacsony nyomásviszonyokhoz használandó nyomáscsökkentő szelep, speciális berendezésekhez: víz- és italadagolókhoz, kávéfőzőkhöz

Ferde, alacsony nyomásviszonyokhoz használandó nyomáscsökkentő szelep, speciális berendezésekhez: víz- és italadagolókhoz, kávéfőzőkhöz. Cserélhető patron és szűrő. Horganymentes ötvözetű "alacsony nyomású" ház. Max. bemeneti nyomás: 16 bar. Kimeneti nyomástartomány: 0,8÷4 bar. Max. üzemi hőmérséklet: 80 °C. Max. ajánlott térfogatáram: 6 l / perc. EN 1567 tanúsítvánnyal rendelkezik. SZABADALMAZTATÁS ALATT.
Specifikáció
  • Ferde, alacsony nyomásviszonyokhoz használandó nyomáscsökkentő szelep, speciális berendezésekhez: víz- és italadagolókhoz, kávéfőzőkhöz. Cserélhető patron és szűrő. Horganymentes ötvözetű "alacsony nyomású" ház. Max. bemeneti nyomás: 16 bar. Kimeneti nyomástartomány: 0,8÷4 bar. Max. üzemi hőmérséklet: 80 °C. Max. ajánlott térfogatáram: 6 l / perc. EN 1567 tanúsítvánnyal rendelkezik. SZABADALMAZTATÁS ALATT.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító533H
  • TermékcsaládPLUMBING
  • TermékcsoportVALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010122
  • ETIM-névPressure reducing valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING