Termékek közzététele
Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel
Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel
Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel
Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel
Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel
    Caleffi

    Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel

    4.9/5 csillag4.9(13 vélemény)
    Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Előszabályzási kijelzővel. Külső menetes csatlakozók. Max bemeneti nyomás: 25 bar. Kimeneti nyomás: 1-től 6 bar-ig. Max üzemi hőmérséklet: 40°C. Megfelel az EN 1567 szabványnak. Manométerrel: 0÷10 bar.
    Specifikáció
    • Nyomáscsökkentő cserélhető betéttel. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Előszabályzási kijelzővel. Külső menetes csatlakozók. Max bemeneti nyomás: 25 bar. Kimeneti nyomás: 1-től 6 bar-ig. Max üzemi hőmérséklet: 40°C. Megfelel az EN 1567 szabványnak. Manométerrel: 0÷10 bar.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5350
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010122
    • ETIM-névPressure reducing valve
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 leírásPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 27 00
    • OmniClass névPressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING