Termékek közzététele
Nyomáscsökkentő cserélhető patronnal
Nyomáscsökkentő cserélhető patronnal
    Caleffi

    Nyomáscsökkentő cserélhető patronnal

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    Nyomáscsökkentő cserélhető patronnal. Sárgaréz szeleptest. Előszabályzási kijelzővel. Szűrőpatron rozsdamentes acélból átlátszó tartállyal. Külső menetes csatlakozók. Max bemeneti nyomás 25 bar. Kimeneti nyomás: 1-től 6 bar-ig. Max üzemi hőmérséklet: 40°C. Szűrőméret Ø: 0,28 mm. Megfelel az EN 1567 szabványnak. Rozsdamentes acél manométerrel: 0÷10 bar. Csereszűrővel és kulccsal a szűrő-és patroncseréhez.
    Specifikáció
    • Nyomáscsökkentő cserélhető patronnal. Sárgaréz szeleptest. Előszabályzási kijelzővel. Szűrőpatron rozsdamentes acélból átlátszó tartállyal. Külső menetes csatlakozók. Max bemeneti nyomás 25 bar. Kimeneti nyomás: 1-től 6 bar-ig. Max üzemi hőmérséklet: 40°C. Szűrőméret Ø: 0,28 mm. Megfelel az EN 1567 szabványnak. Rozsdamentes acél manométerrel: 0÷10 bar. Csereszűrővel és kulccsal a szűrő-és patroncseréhez.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5351
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010122
    • ETIM-névPressure reducing valve
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 leírásPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-27 27 00
    • OmniClass névPressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING