Termékek közzététele
Nyomáscsökkentő kivehető patronnal
Caleffi

Nyomáscsökkentő kivehető patronnal

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
Nyomáscsökkentő kivehető patronnal. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Külső menetes csatlakozók. Max bemeneti nyomás 25 bar. Kimeneti nyomás: 0,5-től 6 bar-ig. Kérésre 6÷10 bar. Max üzemi hőmérséklet: 80°C. Megfelel az EN 1567 szabványnak. Manométerrel: 0÷10 bar.
Specifikáció
  • Nyomáscsökkentő kivehető patronnal. Szeleptest horganymentes ötvözetből. Külső menetes csatlakozók. Max bemeneti nyomás 25 bar. Kimeneti nyomás: 0,5-től 6 bar-ig. Kérésre 6÷10 bar. Max üzemi hőmérséklet: 80°C. Megfelel az EN 1567 szabványnak. Manométerrel: 0÷10 bar.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5360
  • TermékcsaládPLUMBING
  • TermékcsoportVALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010122
  • ETIM-névPressure reducing valve
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 leírásPressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 27 00
  • OmniClass névPressure Reducing Stations
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING