Termékek közzététele
Nyomáscsökkentő kivehető patronnal
Caleffi

Nyomáscsökkentő kivehető patronnal

Nyomáscsökkentő kivehető patronnal. Bronz szeleptest. Karimás csatlakozókkal, PN 16. EN 1092-1 ellenkarimához. Max bemeneti nyomás 16 bar. Kimeneti nyomás: 0,5-től 6 bar-ig. Kérésre 6÷10 bar. Max üzemi hőmérséklet: 80°C. Kettős rozsdamentes manométerrel glicerinfürdőben: 0÷25 bar bemeneti nyomás, 0÷10 bar kimeneti nyomás.
Specifikáció
  • Nyomáscsökkentő kivehető patronnal. Bronz szeleptest. Karimás csatlakozókkal, PN 16. EN 1092-1 ellenkarimához. Max bemeneti nyomás 16 bar. Kimeneti nyomás: 0,5-től 6 bar-ig. Kérésre 6÷10 bar. Max üzemi hőmérséklet: 80°C. Kettős rozsdamentes manométerrel glicerinfürdőben: 0÷25 bar bemeneti nyomás, 0÷10 bar kimeneti nyomás.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5366
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010122
  • ETIM-névPressure reducing valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING