Termékek közzététele
Tartály 10”-os szűrőpatronokhoz
Caleffi

Tartály 10”-os szűrőpatronokhoz

4.5/5 csillag4.5(15 vélemény)
Tartály 10”-os szűrőpatronokhoz. Sárgaréz test, átlátszó pohár. Max üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷40°C.
Specifikáció
  • Tartály 10”-os szűrőpatronokhoz. Sárgaréz test, átlátszó pohár. Max üzemi nyomás: 16 bar. Hőmérséklet tartomány: 5÷40°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5370
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG015140
  • ETIM-névFilters/separators
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC