Termékek közzététele
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Temperature relief valve, with fail-safe action.
Manual reset for burner switch off or alarm activation.
Working pressure: 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Temperature range: 5–100 °C.
Setting temperature: 98 °C and 99 °C.
Certified and calibrated to INAIL.
Discharge rating:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

keycode:542870_end

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikáció
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító542
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)209
  • Szélesség (mm)45
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagPE/PP
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névRelief valves
  • UNSPSC kód40141606
  • OmniClass szám23-27 31 49
  • OmniClass névRelief Valves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC