Termékek közzététele
Hidraulikus váltó
Hidraulikus váltó
Hidraulikus váltó
    Caleffi

    Hidraulikus váltó

    Hidraulikus váltó. Epoxigyanta bevonatos acél ház. Előformázott szigeteléssel. Belső menetes csatlakozók. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 0÷100°C. Automata légtelenítő szeleppel, elzáró szeleppel, ürítőszeleppel.
    Specifikáció
    • Hidraulikus váltó. Epoxigyanta bevonatos acél ház. Előformázott szigeteléssel. Belső menetes csatlakozók. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 0÷100°C. Automata légtelenítő szeleppel, elzáró szeleppel, ürítőszeleppel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító548
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-02-01
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010579
    • ETIM-névWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_55
    • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC