Termékek közzététele
Hegesztett tágulási tartály, fűtési rendszerekhez, CE minősített
Hegesztett tágulási tartály, fűtési rendszerekhez, CE minősített
Hegesztett tágulási tartály, fűtési rendszerekhez, CE minősített
    Caleffi

    Hegesztett tágulási tartály, fűtési rendszerekhez, CE minősített

    4.5/5 csillag4.5(13 vélemény)
    Hegesztett tágulási tartály, fűtési rendszerekhez, CE minősített. Nem mérgező butil membránnal. Max. üzemi nyomás: 6 bar. Rendszer hőmérséklet tartomány: -10÷120°C. Membrán hőmérséklet tartomány: -10÷70°C. Max. glikoltartalom: 50%. Megfelel az EN 13831 szabványnak.
    Specifikáció
    • Hegesztett tágulási tartály, fűtési rendszerekhez, CE minősített. Nem mérgező butil membránnal. Max. üzemi nyomás: 6 bar. Rendszer hőmérséklet tartomány: -10÷120°C. Membrán hőmérséklet tartomány: -10÷70°C. Max. glikoltartalom: 50%. Megfelel az EN 13831 szabványnak.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító556
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-03
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010958
    • ETIM-névMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC névExpansion valves
    • UNSPSC kód40141612
    • Uniclass 2015 kódPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 leírásExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 kód43 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPressurized Tanks and Vessels
    • OmniClass szám23-33 49 21
    • OmniClass névDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC