Termékek közzététele
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikáció
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5580
  • TermékcsaládPLUMBING
  • TermékcsoportVALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)106.5
  • Szélesség (mm)107
  • Mélység (mm)46
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.94
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • ETIM-kódEC012340
  • ETIM-névAccessories pressure expansion vessel