Termékek közzététele
Hegesztett tágulási tartály, használati melegvíz rendszerekhez, CE minősített
Hegesztett tágulási tartály, használati melegvíz rendszerekhez, CE minősített
    Caleffi

    Hegesztett tágulási tartály, használati melegvíz rendszerekhez, CE minősített

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
    Hegesztett tágulási tartály, használati melegvíz rendszerekhez, CE minősített. Membránhólyaggal (cserélhető 60-tól 500 l-es méreteknél). Max. üzemi nyomás: 10 bar. Rendszer hőmérséklet tartomány: -10÷70°C. Membrán hőmérséklet tartomány: -10÷70°C. Megfelel az EN 13831 szabványnak.
    Specifikáció
    • Hegesztett tágulási tartály, használati melegvíz rendszerekhez, CE minősített. Membránhólyaggal (cserélhető 60-tól 500 l-es méreteknél). Max. üzemi nyomás: 10 bar. Rendszer hőmérséklet tartomány: -10÷70°C. Membrán hőmérséklet tartomány: -10÷70°C. Megfelel az EN 13831 szabványnak.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító568
    • TermékcsaládPLUMBING
    • TermékcsoportVALVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010958
    • ETIM-névMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 leírásExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
    • OmniClass szám23-33 49 21
    • OmniClass névDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures